Schneider-Electric LightCom RO
 
LC2D50A3SD
LC2D50A3SD
TeSys D reversing contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 50 A - 72 V DC coil
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor reversibil
Nume scurt al dispozitivului LC2D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-3
AC-1
Prezentare dispozitiv Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
Descriere poli 3P
Compozitie contact pol 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
Power circuit: <= 300 V DC
[Ie] curent nominal de utilizare 50 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
Putere motor kW 15 kW at 220...230 V AC 50 Hz
22 kW at 380...400 V AC 50 Hz
30 kW at 500 V AC 50 Hz
33 kW at 660...690 V AC 50 Hz
25 kW at 415 V AC 50 Hz
30 kW at 440 V AC 50 Hz
Putere motor hp 3 CP la 115 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
7.5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 phase motors
15 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 phases motors
15 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 phases motors
40 CP la 460/480 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
40 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 phases motors
Tipul circuitului de comanda DC standard
[Uc] tensiune circuit de comanda 72 V DC
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conforming to IEC 60947
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A (at 60 °C) for signalling circuit
80 A (at 60 °C) for power circuit
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
900 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 900 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 400 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
810 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric
84 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric
208 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
100 A - 1 s for signalling circuit
120 A - 500 ms for signalling circuit
140 A - 100 ms for signalling circuit
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
100 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
100 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
Impedanta medie 1.5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for power circuit
[Ui] tensiune nominala de izolatie Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
Power circuit: 600 V CSA certified
Power circuit: 600 V UL certified
Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
Signalling circuit: 600 V CSA certified
Signalling circuit: 600 V UL certified
Durabilitate electrica 1,45 Mcycles 50 A AC-3 la Ue <= 440 V
0,5 Mcycles 80 A AC-1 la Ue <= 440 V
Puterea disipata pe pol 3,7 W AC-3
9.6 W AC-1
Capac de protectie Cu
Tip de blocare Mecanic
Suport de montare Placa
Sina
Standarde CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certificari produs CSA
CCC
UL
GOST
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu arc 1 cablu(ri) 2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm²flexibil fara
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil fara
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil fara
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil cu
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil cu
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(ri) 1…35 mm²solid
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 2 cablu(ri) 1…25 mm²solid
Cuplu de strangere Circuit electric 8 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Circuit electric 5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 2,5…25 mm² hexagonal 4 mm
Timp de functionare 16...24 ms deschidere
42.5...57.5 ms închidere
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 10 Mcycles
Viteza maxima de functionare 3600 cyc/h 60 °C
Suplimentar
Tehnologie bobine Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Limite de tensiune circuit de comanda 0.1...0.3 Uc (-40…70 °C):drop-out DC
0.75...1.25 Uc -40…60 °C operaţional c.c.
1...1.25 Uc (60…70 °C):operational DC
Constanta de timp 34 ms
Consum de energie conectare in W 19 W 20 °C)
Consum de energie mentinere in W 7,4 W la 20 °C
Tip contacte auxiliare Type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1
Afisare frecventa circuit 25...400 Hz
Curentul minim de comutare 5 mA pentru circuit de semnalizare
Tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de semnalizare
Timpul de nesuprapunere 1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
1.5 ms on energisation between NC and NO contact
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
Compatibilitatea contactelor M4
Cod compatibilitate LC2D
Mediu
Grad de protectie IP IP20 front face conforming to IEC 60529
Tratament protector TH conforming to IEC 60068-2-30
Grad de poluare 3
Temperatura ambientala de utilizare -40…60 °C
60…70 °C with derating
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conforming to UL 94
Rezistenta mecanica Vibrations contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz
Shocks contactor open: 10 Gn for 11 ms
Shocks contactor closed: 15 Gn for 11 ms
Inaltime 122 mm
Latime 119 mm
Adancime 120 mm
Greutate neta 2,03 kg
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China