Schneider-Electric LightCom RO
 
LC2D50A3X7
LC2D50A3X7
TeSys D reversing contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 50 A - 600 V AC coil
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor reversibil
Nume scurt al dispozitivului LC2D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-1
AC-3
Prezentare dispozitiv Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
Descriere poli 3P
Compozitie contact pol 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit electric <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit electric <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 50 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
80 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
Putere motor kW 15 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz
22 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz
30 kW la 500 V c.a. 50 Hz
33 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz
25 kW la 415 V c.a. 50 Hz
30 kW la 440 V c.a. 50 Hz
Putere motor hp 3 CP la 115 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
7,5 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
15 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
15 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
40 CP la 460/480 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
40 CP la 575/600 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda 600 V c.a. 50/60 Hz
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C pentru circuit de semnalizare
80 A la <60 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
900 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 900 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 400 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
810 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric
84 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric
208 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
100 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
100 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
Impedanta medie 1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz pentru circuit electric
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit electric 600 V CSA certificat
Circuit electric 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Durabilitate electrica 1,45 Mcycles 50 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,1 Mcycles 80 A AC-1 la Ue <= 440 V
Puterea disipata pe pol 3,7 W AC-3
9,6 W AC-1
Capac de protectie Cu
Tip de blocare Mecanic
Suport de montare Sina
Placa
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 508
Certificari produs UL
CCC
GOST
CSA
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu arc 1 cablu(ri) 2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu arc 2 cablu(ri) 2,5 mm²flexibil fara
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil fara
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil fara
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil cu
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil cu
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(ri) 1…35 mm²solid
Circuit electric conectori EverLink cu şurub BTR 2 cablu(ri) 1…25 mm²solid
Cuplu de strangere Circuit electric 8 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Circuit electric 5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR - cablu 2,5…25 mm² hexagonal 4 mm
Timp de functionare 4...19 ms deschidere
12...26 ms închidere
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 6 Mcycles
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Suplimentare
Tehnologie bobine Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipare de caldura 4…5 W la 50/60 Hz
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Afisare frecventa circuit 25...400 Hz
Curentul minim de comutare 5 mA pentru circuit de semnalizare
Tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de semnalizare
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
Compatibilitatea contactelor M2
Cod compatibilitate LC2D
Mediu
Grad de protectie IP IP20 fata frontala conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Grad de poluare 3
Temperatura ambientala de utilizare -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz
Şocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms
Inaltime 122 mm
Latime 119 mm
Adancime 120 mm
Greutate produs 1,88 kg
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China