Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys D
|
Tip produs sau componenta
|
Contactor reversibil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LC2D
|
Aplicatie contactor
|
Comanda motor
Sarcina rezistiva
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
AC-1
|
Prezentare dispozitiv
|
Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
|
Descriere poli
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Circuit electric <= 1000 V c.a. 25...400 Hz
Circuit electric <= 300 V c.c.
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
125 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
80 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
|
Putere motor kW
|
22 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz
37 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz
45 kW la 415...440 V c.a. 50 Hz
55 kW la 500 V c.a. 50 Hz
45 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz
45 kW la 1000 V c.a. 50 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
20 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
7,5 CP la 115 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
15 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
25 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
60 CP la 460/480 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
60 CP la 575/600 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
220 V c.a. 50/60 Hz
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A la <60 °C pentru circuit de semnalizare
125 A la <60 °C pentru circuit electric
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
140 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
1100 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
|
Capacitate de rupere nominala
|
1100 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
135 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric
320 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
640 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
990 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric
100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
200 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
160 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
|
Impedanta medie
|
0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz pentru circuit electric
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit electric 600 V CSA certificat
Circuit electric 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Circuit electric 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Durabilitate electrica
|
0,8 Mcycles 125 A AC-1 la Ue <= 440 V
1,5 Mcycles 80 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,5 Mcycles 80 A AC-3e
|
Puterea disipata pe pol
|
12,5 W AC-1
5,1 W AC-3
5,1 W AC-3e
|
Front cover
|
Cu
|
Tip de blocare
|
Mecanic
|
Suport de montare
|
Sina
Placa
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
UL
CSA
RINA
GOST
CCC
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
UKCA
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 4…50 mm²flexibil fara
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 4…25 mm²flexibil fara
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 4…50 mm²flexibil cu
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 4…16 mm²flexibil cu
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 4…50 mm²solid
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 4…25 mm²solid
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit electric 12 N.m - pornit conector - cu şurubelniţa plat Ø 6 to Ø 8 mm
Circuit electric 12 N.m - pornit conector hexagonal 4 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa pozidriv No 2
|
Timp de functionare
|
20...35 ms închidere
6...20 ms deschidere
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Durabilitate mecanica
|
4 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cic/h la <60 °C
|
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
|
Consum de energie conectare in VA
|
245 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
245 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
26 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
26 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
6…10 W la 50/60 Hz
|
Tip contacte auxiliare
|
Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Afisare frecventa circuit
|
25...400 Hz
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA pentru circuit de semnalizare
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V pentru circuit de semnalizare
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
|