Schneider-Electric LightCom RO
 
LC2D80Q7
LC2D80Q7
TeSys D contactor invers, 3P(3 NO), AC-3, <= 440 V 80 A, 380 V AC bobina
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor reversibil
Nume scurt al dispozitivului LC2D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-1
AC-3
Prezentare dispozitiv Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit electric <= 1000 V c.a. 25...400 Hz
Circuit electric <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 125 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
80 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
Putere motor kW 22 kW la 220...230 V c.a. 50 Hz
37 kW la 380...400 V c.a. 50 Hz
45 kW la 415...440 V c.a. 50 Hz
55 kW la 500 V c.a. 50 Hz
45 kW la 660...690 V c.a. 50 Hz
45 kW la 1000 V c.a. 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 20 CP la 200/208 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
7,5 CP la 115 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
15 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 1 fază motoare
25 CP la 230/240 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
60 CP la 460/480 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
60 CP la 575/600 V c.a. 60 Hz pentru 3 faze motoare
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 380 V c.a. 50/60 Hz
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A la <60 °C pentru circuit de semnalizare
125 A la <60 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 A c.c. pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
1100 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 1100 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 135 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric
320 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
640 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
990 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric
100 A - 1 s pentru circuit de semnalizare
120 A - 500 ms pentru circuit de semnalizare
140 A - 100 ms pentru circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG pentru circuit de semnalizare conformitate cu SR EN 60947-5-1
200 A gG la <= 690 V coordonare tip 1 pentru circuit electric
160 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
Impedanta medie 0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz pentru circuit electric
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 600 V CSA certificat
Circuit electric 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Circuit electric 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Durabilitate electrica 0,8 Mcycles 125 A AC-1 la Ue <= 440 V
1,5 Mcycles 80 A AC-3 la Ue <= 440 V
Puterea disipata pe pol 12,5 W AC-1
5,1 W AC-3
Front cover Cu
Tip de blocare Mecanic
Suport de montare Placa
Sina
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
Certificari produs GL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
CCC
CSA
GOST
BV
UL
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 4…50 mm²flexibil fara
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 4…25 mm²flexibil fara
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 4…50 mm²flexibil cu
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 4…16 mm²flexibil cu
Circuit electric conector 1 cablu(ri) 4…50 mm²solid
Circuit electric conector 2 cablu(ri) 4…25 mm²solid
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit electric 12 N.m - pornit conector - cu şurubelniţa plat Ø 6 to Ø 8 mm
Circuit electric 12 N.m - pornit conector hexagonal 4 mm
Timp de functionare 20...35 ms închidere
6...20 ms deschidere
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 4 Mcycles
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Suplimentar
Tehnologie bobine Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 245 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
245 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 26 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
26 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipare de caldura 6…10 W la 50/60 Hz
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Afisare frecventa circuit 25...400 Hz
Curentul minim de comutare 5 mA pentru circuit de semnalizare
Tensiunea minima de comutare 17 V pentru circuit de semnalizare
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ pentru circuit de semnalizare
Mediu
Grad de protectie IP IP20 fata frontala conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Grad de poluare 3
Temperatura ambientala de utilizare -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz
Şocuri contactor deschis8 Gn for 11 ms
Vibraţii contactor închis3 Gn, 5...300 Hz
Şocuri contactor închis10 Gn pentru 11 ms
Inaltime 127 mm
Latime 182 mm
Adancime 158 mm
Greutate neta 3,2 kg
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 3,8 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 18 cm
Latimea formei de impachetare 1 19 cm
Lungimea formei de impachetare 1 25,5 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garanție contractuala
Garantie 18 luni