Schneider-Electric LightCom RO
 
LC2D95FE7
LC2D95FE7
TeSys D contactor invers - 3P(3 NO) - c.a.-3 - <= 440 V 95 A - 115 V c.a. bobina
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys Deca
Tip produs sau componenta Contactor reversibil
Nume scurt al dispozitivului LC2D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Categorie de utilizare AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Prezentare dispozitiv Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit de alimentare <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 125 A (at <60 °C) at <= 690 V AC-1 for circuit de alimentare
95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for circuit de alimentare
95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3e for circuit de alimentare
66,7 A (at <60 °C) at <= 400 V AC-4 for circuit de alimentare
Putere motor kW 25 kW at 220...230 V c.a. 50 Hz (AC-3)
45 kW at 380...400 V c.a. 50 Hz (AC-3)
45 kW at 415...440 V c.a. 50 Hz (AC-3)
55 kW at 500 V c.a. 50 Hz (AC-3)
45 kW at 660...690 V c.a. 50 Hz (AC-3)
15 kW at 400 V c.a. 50 Hz (AC-4)
25 kW at 220...230 V c.a. 50 Hz (AC-3e)
45 kW at 380...400 V c.a. 50 Hz (AC-3e)
45 kW at 415...440 V c.a. 50 Hz (AC-3e)
55 kW at 500 V c.a. 50 Hz (AC-3e)
45 kW at 660...690 V c.a. 50 Hz (AC-3e)
Motor power HP (UL / CSA) 20 CP at 200/208 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
7,5 CP at 115 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors
15 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 1 fază motors
25 CP at 230/240 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
60 CP at 460/480 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
60 CP at 575/600 V c.a. 60 Hz for 3 faze motors
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 115 V c.a. 50/60 Hz
Compozitie contact auxiliar 2 NO + 2 NC
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A (at 60 °C) for circuit de semnalizare
125 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 140 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
250 A c.c. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
1100 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 1100 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 135 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare
400 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare
800 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
1100 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare
100 A - 1 s for circuit de semnalizare
120 A - 500 ms for circuit de semnalizare
140 A - 100 ms for circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947-5-1
200 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
160 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare
Impedanta medie 0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for circuit de alimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-1
Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de semnalizare 600 V CSA certificat
Circuit de semnalizare 600 V UL certificat
Durabilitate electrica 1,2 Mcycles 95 A AC-3
1,3 Mcycles 125 A AC-1
Puterea disipata pe pol 12,5 W AC-1
7,2 W AC-3
Front cover Cu
Tip de blocare Mecanic
Suport de montare Sina
Placa
Standarde EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
Certificari produs IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
BV
DNV-GL
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare conector 1 cablu(ri) 4…50 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare conector 2 cablu(ri) 4…25 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare conector 1 cablu(ri) 4…50 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare conector 2 cablu(ri) 4…16 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare conector 1 cablu(ri) 4…50 mm²solid
Circuit de alimentare conector 2 cablu(ri) 4…25 mm²solid
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit conector - cu şurubelniţa plat Ø 6 to Ø 8 mm
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit conector hexagonal 4 mm
Timp de functionare 20...35 ms închidere
6...20 ms deschidere
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1,3 Mcycles contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20 Mcycles contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 4 Mcycles
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h la <60 °C
Suplimentar
Tehnologie bobine Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda 0.3...0.6 Uc -40…70 °C eliminare c.a. 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…55 °C operaţional c.a. 60 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C operaţional c.a. 50/60 Hz
Consum de energie conectare in VA 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipare de caldura 6…10 W la 50/60 Hz
Tip contacte auxiliare Tip cuplare mecanică 1 NO + 1 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
Tip contact în oglindă 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1
Afisare frecventa circuit 25...400 Hz
Curentul minim de comutare 5 mA for circuit de semnalizare
Tensiunea minima de comutare 17 V for circuit de semnalizare
Timpul de nesuprapunere 1,5 ms la întreruperea alimentării între contactele NO şi NC
1,5 ms la energizare între contactele NO şi NC
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ for circuit de semnalizare
Mediu
Grad de protectie IP IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Grad de poluare 3
Temperatura ambientala de utilizare -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…80 °C
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz
Şocuri contactor deschis8 Gn for 11 ms
Vibraţii contactor închis3 Gn, 5...300 Hz
Şocuri contactor închis10 Gn pentru 11 ms
Inaltime 127 mm
Latime 182 mm
Adancime 158 mm
Greutate neta 3,2 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 17,5 cm
Latime prima forma de impachetare 18,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 25 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,903 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni