Schneider-Electric LightCom RO
 
LC3F330M7
LC3F330M7
Demaror Stea-Triunghi Pe Cadru - Tesys Lc3-F - Bobina 220 - 230 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys F
Tip produs sau componenta Star delta starter
Nume scurt al dispozitivului LC3F
Aplicatie contactor Comanda motor
Categorie de utilizare AC-3
Prezentare dispozitiv Pre-wired
Descrierea polilor 3 x 3P
Power pole contact composition 3 x 3 NO
[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric <= 1000 V c.a. 16 Hz 2/3...200 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 330 A 55 °C) la <= 440 V c.a. AC-3 pentru circuit electric
Putere motor kW 160 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
280 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
280 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
315 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
Tensiune circuit de comanda 220/230 V c.a. 50/60 Hz
Contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor 1 NC pentru KM1 star contactor
1 NO pentru KM1 star contactor
2 NC pentru KM2 line contactor
1 NO pentru KM2 line contactor
1 NC pentru KM3 delta contactor
2 NO pentru KM3 delta contactor
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
1500 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
Tip de blocare Fara blocare mecanica delta, de pornire
Suport de montare Placa
Standarde IEC 60947-4-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-1
SR EN 60947-4-1
Certificari produs CB
DNV
CCC
RINA
CSA
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
RMRoS
ABS
Suplimentare
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 400 A la <40 °C
Irms capacitatea nominala la inchidere 3300 A conformitate cu IEC 60947-4-1
Capacitate de rupere nominala 2640 A conformitate cu IEC 60947-4-1
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 2650 A la <40 °C - 10 s
1800 A la <40 °C - 30 s
1300 A la <40 °C - 1 min
900 A la <40 °C - 3 min
750 A la <40 °C - 10 min
Calibrul fuzibilului asociat 500 A gG la <= 440 V
400 A aM la <= 440 V
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu şurub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de comanda borne cu şurub 2 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu pini
Circuit de comanda borne cu şurub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu şurub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu şurub 1 1…4 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu şurub 2 1…4 mm² - rigiditate cablu: solid fara terminale de cablu
Circuit electric bar 2 - secţiune bare: 30 x 5 mm
Circuit electric bolted connection
Circuit electric terminale cu papuci 1 240 mm²
Connections bolt diameter M10
Cuplu de strângere Circuit de comanda 1,2 N.m
Circuit electric 35 N.m
Timp de functionare 40...65 ms închidere
100...170 ms deschidere
Durabilitate mecanică 10 Mcycles
Maximum operating rate 2400 cic/h la <55 °C
Ora de pornire 20 s
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional 0,85...1,1 Uc la 40...400 Hz 55 °C)
Eliminare 0.35...0.55 Uc la 40...400 Hz 55 °C)
Varf de putere in VA 650 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Puterea consumată la menţinere în VA 10 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Disipare de caldura 8 W
Lăţime 725 mm
Înălţime 110 mm
Adâncime 276 mm
Greutate produs 37 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20 fata frontala with shrouds conformitate cu SR EN 60529
IP20 fata frontala with shrouds conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TH
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Temperatura de utilizare -5…55 °C
-40…70 °C la Uc
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Rezistenţă mecanică Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms
Vibraţii contactor închis5 Gn, 5...300 Hz
Şocuri contactor deschis6 Gn for 11 ms
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months