Schneider-Electric LightCom RO
 
LC4D09AP7
LC4D09AP7
Demaror Dol Pe Placa De Montare - Tesys Lc4-D - 9 A - Bobina 230 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse TeSys
Nume scurt al dispozitivului LC4
Tip produs sau componenta Demaror DOL
Putere motor kW 4 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz
4 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
4 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
2,2 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
Categorie de utilizare AC-3
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de funcţionare 9 A
Suplimentare
Compozitie dispozitiv Separator siguranta
Contactor
Suport de montare Placa
Lăţime 86 mm
Înălţime 173 mm
Adâncime 98 mm
Greutate produs 0,87 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months