Schneider-Electric LightCom RO
 
LC4D25AE7
LC4D25AE7
Demaror Dol Pe Placa De Montare - Tesys Lc4-D - 25 A - Bobina 48 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse TeSys
Nume scurt al dispozitivului LC4
Tip produs sau componenta Demaror DOL
Putere motor kW 11 kW la 380...400 V c.a. 50/60 Hz
11 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
11 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
15 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz
Categorie de utilizare AC-3
[Ue] tensiune operationala nominala 48 V c.a. 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de funcţionare 25 A
Suplimentare
Compozitie dispozitiv Contactor
Separator siguranta
Suport de montare Placa
Lăţime 86 mm
Înălţime 173 mm
Adâncime 98 mm
Greutate produs 1,58 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months