Schneider-Electric LightCom RO
 
LE1D18P7A09
LE1D18P7A09
Demaror Dol Capsulat - Tesys Le1-D - 18 A - Bobina 230 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului LE1D
Tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat
Domeniul de aplicare al aparatului Standard
Categorie de utilizare AC-3
Compozitie dispozitiv Thermal overload relay comandat separat
Contactor
Tip de control Buton reset albastru R
Selector switch 3 positions automatic start/stop/manual start I-O-II
Suplimentare
[Ie] curent nominal de utilizare 18 A AC-3
Putere motor kW 10 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
10 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
4 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
9 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
9 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
[Ithe] curent termic conventional 18 A
[Uc] control circuit voltage 230 V c.a. 50/60 Hz
Numarul intrarii de cablu 2 ISO20 top
2 ISO20 jos
2 Pg 16 jos
2 ISO25 top
2 Pg 21 jos
2 ISO25 jos
Lăţime 101 mm
Înălţime 201 mm
Adâncime 160 mm
Greutate produs 1,015 kg
Mediu
Material Policarbonat
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conformitate cu SR EN 60529
Standarde IEC 60947-4-1
Temperatura de utilizare -5…40 °C
Caracteristica de mediu Mediu standard
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months