Schneider-Electric LightCom RO
 
LE1D25V7A13
LE1D25V7A13
Demaror Dol Capsulat - Tesys Le1-D - 25 A - Bobina 400 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului LE1D
Tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat
Domeniul de aplicare al aparatului Standard
Categorie de utilizare AC-3
Compozitie dispozitiv Thermal overload relay comandat separat
Contactor
Tip de control Buton reset albastru R
Selector switch 2 positions start/stop O-I
Suplimentare
[Ie] curent nominal de utilizare 25 A AC-3
Putere motor kW 11 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
11 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
11 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
15 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
15 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
[Ithe] curent termic conventional 25 A
[Uc] control circuit voltage 400 V c.a. 50/60 Hz
Numarul intrarii de cablu 2 ISO20 top
2 ISO20 jos
2 Pg 16 jos
2 ISO25 top
2 Pg 21 jos
2 ISO25 jos
Lăţime 101 mm
Înălţime 201 mm
Adâncime 160 mm
Greutate produs 1,015 kg
Mediu
Material Policarbonat
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conformitate cu SR EN 60529
Standarde IEC 60947-4-1
Temperatura de utilizare -5…40 °C
Caracteristica de mediu Mediu standard
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni