Schneider-Electric LightCom RO
 
LE1D65AQ7A04
LE1D65AQ7A04
Tesys Le - Starter Dol Inchis - 65 A - 380 V C.A Bobina - Fara Butoane
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului LE1D
Tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat
Domeniul de aplicare al aparatului Standard
Categorie de utilizare AC-3
Compozitie dispozitiv Thermal overload relay comandat separat
Contactor
Tip de control Fara
Suplimentare
[Ie] curent nominal de utilizare 65 A AC-3
Putere motor kW 30 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
37 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
37 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
37 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
37 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
18,5 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
[Ithe] curent termic conventional 65 A
[Uc] control circuit voltage 380 V c.a. 50/60 Hz
Numarul intrarii de cablu 1 ISO32 top
3 1 ISO20 + 2 ISO32 jos
Lăţime 200 mm
Înălţime 300 mm
Adâncime 150 mm
Greutate produs 4,85 kg
Mediu
Material Tabla de otel
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK09 conformitate cu SR EN 60529
Standarde IEC 60947-4-1
Temperatura de utilizare -5…40 °C
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni