Schneider-Electric LightCom RO
 
LE2D40AFE7
LE2D40AFE7
Tesys Le - Starter Pentru Mers Inapoi Dol Inchis - 40 A - 115 V C.A Bobina
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului LE2D
Tip produs sau componenta Enclosed DOL reversing starter
Domeniul de aplicare al aparatului Standard
Categorie de utilizare AC-3
Compozitie dispozitiv Thermal overload relay comandat separat
Reversing contactor
[Ie] curent nominal de utilizare 40 A AC-3
Putere motor kW 11 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
22 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
22 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
22 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
30 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
18,5 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
[Ithe] curent termic conventional 40 A
[Uc] control circuit voltage 115 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control Buton stop/reset rosu O
Selector switch 2 positions start I-II
Suplimentare
Numarul intrarii de cablu 1 ISO32 top
3 1 ISO20 + 2 ISO32 jos
Lăţime 200 mm
Înălţime 300 mm
Adâncime 174 mm
Greutate produs 5,27 kg
Mediu
Material Tabla de otel
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK09 conformitate cu SR EN 60529
Standarde IEC 60947-4-1
Temperatura de utilizare -5…40 °C
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni