Schneider-Electric LightCom RO
 
LE3D35M7
LE3D35M7
Demaror Stea-Triunghi Capsulat - Tesys Le3-D - 30 Kw - Bobina 220 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului LE3D
Tip produs sau componenta Enclosed star-delta starter
Domeniul de aplicare al aparatului Standard
Material Policarbonat
Categorie de utilizare AC-3
Compozitie dispozitiv Thermal overload relay comandat separat
Star-delta contactors
Mechanical interlock
[Ie] curent nominal de utilizare 35 A AC-3
Putere motor kW 15 kW la 220 V c.a. 50/60 Hz
30 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
30 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
30 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 220 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control Buton start verde I
Buton stop/reset rosu O
Suplimentare
Conexiuni - borne Circuit electric borne cu şurub
Circuit de comanda borne cu şurub
Numarul intrarii de cablu 2 ISO20 top
2 ISO25 top
2 ISO32 top
2 ISO40 top
2 ISO20 jos
2 ISO25 jos
2 ISO32 jos
2 ISO40 jos
Lăţime 186 mm
Înălţime 348 mm
Adâncime 175,5 mm
Greutate produs 5,16 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conformitate cu SR EN 60529
Standarde IEC 60947-4-1
Temperatura de utilizare -5…40 °C
Caracteristica de mediu Mediu standard
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 5,16 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 26 cm
Latimea formei de impachetare 1 29 cm
Lungimea formei de impachetare 1 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni