Schneider-Electric LightCom RO
 
LE8K095V7
LE8K095V7
Demaror Nerevers. Dol Capsulat - Tesys Le8-K - 9 A - Bobina 400 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LE
Nume scurt al dispozitivului LE8K
Tip produs sau componenta Enclosed DOL reversing starter
Domeniul de aplicare al aparatului Standard
Material Policarbonat
Categorie de utilizare AC-3
Compozitie dispozitiv Thermal overload relay comandat separat
Reversing contactor
Separator siguranta
[Ie] curent nominal de utilizare 9 A AC-3
Putere motor kW 4 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
4 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
4 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
2,2 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 400 V c.a. 50/60 Hz
[Ithe] curent termic conventional 9 A
Calibrul fuzibilului asociat 12 A 10 x 38 mm aM
Tip de control Buton stop/reset rosu O
Buton start săgeată jos
Buton start săgeată sus
Suplimentare
Numarul intrarii de cablu 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
4 ISO20 top
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
4 ISO20 jos
Lăţime 175 mm
Înălţime 165 mm
Adâncime 146 mm
Greutate produs 1,6 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK09 conformitate cu SR EN 60529
Standarde IEC 60947-4-1
Temperatura de utilizare -5…40 °C
Caracteristica de mediu Mediu standard
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months