Schneider-Electric LightCom RO
 
LG7K09V714
LG7K09V714
Demaror Dol Capsulat - Tesys Lg7-K - 6 - 10 A - Bobina 400 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LG
Nume scurt al dispozitivului LG7K
Tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat
Domeniul de aplicare al aparatului Safety
Categorie de utilizare AC-3
Compozitie dispozitiv Contactor
Întreruptor
Putere motor kW 4 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
4 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
Gama de reglaj a protecţiei termice 6…10 A
[Uc] control circuit voltage 400 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control Buton start alb I
Buton stop negru O
Mushroom head push-button emergency stop rosu
Suplimentare
Numarul intrarii de cablu 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
Lăţime 175 mm
Înălţime 165 mm
Adâncime 177 mm
Greutate produs 1,45 kg
Mediu
Standarde IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
Material Policarbonat
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conformitate cu SR EN 60529
Caracteristica de mediu Mediu standard
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months