Schneider-Electric LightCom RO
 
LGY125014
LGY125014
Linergy DS - screw distribution block 1P - 250A - 14 holes
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs Linergy DS
Tip produs sau componenta Bloc de distributie
Suplimentar
Suport de montare Sina DIN
Compatibilitate gama Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Spacial
TeSys
Compatibilitate produs Cabinet Spacial
Descriere poli 1P
Iesiri caseta de distributie 14 holes
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. Ph/N
440 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare 250 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 14,4 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf 60 kA
Conexiuni - borne Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5…16 mm² rigid
Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5…10 mm² flexibil cu
Distributie borna cu surub 8 cablu(ri) 2,5…25 mm² rigid
Distributie borna cu surub 8 cablu(ri) 1,5…16 mm² flexibil cu
Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 35…120 mm² rigid
Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 23…95 mm² flexibil cu
Distributie borna cu surub 1 cablu(ri) 1,5…50 mm² rigid
Distributie borna cu surub 1 cablu(ri) 1,5…35 mm² flexibil cu
Cuplu de strângere Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 7,5 mm
Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 7,5 mm
Alimentare 10 N.m plat şurubelniţă 15,3 mm
Alimentare 10 N.m PZ2 şurubelniţă 15,3 mm
Distributie 4 N.m plat şurubelniţă 10 mm
Distributie 4 N.m PZ2 şurubelniţă 10 mm
Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 6 mm
Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 6 mm
Pasi de 9 mm 5
Inaltime 85 mm
Latime 45 mm
Adancime 50,5 mm
Greutate neta 0,252 kg
Culoare Alb (RAL 9003)
Mediu
Grad de poluare 3
Categorie de supratensiune III
Rigiditate dielectrica 2500 V
Standarde EN/IEC 60947-7-1
EN/IEC 61439-1
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.