Schneider-Electric LightCom RO
 
LGY412548
LGY412548
Linergy DS, bloc de distributie surub 4P, 125A, 48 orificii
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs Linergy DS
Tip produs sau componenta Bloc de distributie
Suplimentar
Suport de montare Sina DIN
Compatibilitate gama Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compact
Compatibilitate produs Cabinet Spacial
Descriere poli 4P
Iesiri caseta de distributie 4 x 12 holes
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. Ph/N
440 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare 125 A la 40 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 4,2 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf 26 kA
Conexiuni - borne Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5…16 mm² rigid
Distributie borna cu surub 4 cablu(ri) 1,5…10 mm² flexibil cu
Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 10…35 mm² rigid
Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 4…25 mm² flexibil cu
Distributie borna cu surub 7 cablu(ri) 2,5…25 mm² rigid
Distributie borna cu surub 7 cablu(ri) 1,5…16 mm² flexibil cu
Cuplu de strângere Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 7,5 mm
Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 7,5 mm
Alimentare 2,5 N.m plat şurubelniţă 9 mm
Alimentare 2,5 N.m PZ2 şurubelniţă 9 mm
Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 6,5 mm
Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 6,5 mm
Pasi de 9 mm 14
Inaltime 100 mm
Latime 126 mm
Adancime 50,5 mm
Greutate neta 0,386 kg
Culoare Alb (RAL 9003)
Mediu
Grad de poluare 3
Categorie de supratensiune III
Rigiditate dielectrica 2500 V
Standarde EN/IEC 61439-1
EN/IEC 60947-7-1
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 458,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 10,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 13,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 P12
Numar de unitati in forma de impachetare 2 272
Greutatea formei de impachetare 2 136,576 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 50 cm
Latimea formei de impachetare 2 80 cm
Lungimea formei de impachetare 2 120 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 34
Greutatea formei de impachetare 3 16,104 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 30 cm
Latimea formei de impachetare 3 30 cm
Lungimea formei de impachetare 3 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months