Suport de montare
|
Sina DIN
|
Compatibilitate gama
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Compatibilitate produs
|
Cabinet Spacial
|
Descriere poli
|
4P
|
Iesiri caseta de distributie
|
4 x 12 holes
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. Ph/N
440 V c.a. Ph/Ph
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a.
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
160 A la 40 °C
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
8,4 kA pentru 1 s
|
[Ipk] curent nominal de tinere la varf
|
36 kA
|
Conexiuni - borne
|
Distributie borna cu surub 8 cablu(ri) 2,5…25 mm² rigid
Distributie borna cu surub 8 cablu(ri) 1,5…16 mm² flexibil cu
Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 4…25 mm² flexibil cu
Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 25…70 mm² rigid
Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 16…50 mm² flexibil cu
Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 10…35 mm² rigid
|
Cuplu de strângere
|
Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 7,5 mm
Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 7,5 mm
Alimentare 5 N.m plat şurubelniţă 12 mm
Alimentare 5 N.m PZ2 şurubelniţă 12 mm
Distributie 2,5 N.m plat şurubelniţă 9 mm
Distributie 2,5 N.m PZ2 şurubelniţă 9 mm
|
Pasi de 9 mm
|
18
|
Inaltime
|
100 mm
|
Latime
|
162 mm
|
Adancime
|
50,5 mm
|
Greutate neta
|
0,557 kg
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|