Schneider-Electric LightCom RO
 
LGYN12515
LGYN12515
Linergy - additional Neutral bar for screw distri block - 125 A - 15 connections
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs Linergy DS
Tip produs sau componenta Modul de extensie
Accesorii de tip pieptene, cleme pentru distribuţia terminală Bară de nul
Descriere poli 1N
Accesorii / piese separate Accesorii de conectare
Suplimentar
Iesiri caseta de distributie 15 holes
Suport de montare Direct mounting on rear
Mod de montare Cu suruburi
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. Ph/N
[Ie] curent nominal de utilizare 125 A la 40 °C
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu EN/IEC 61439-1
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 3,5 kA pentru 1 s
[Ipk] curent nominal de tinere la varf 20 kA
Lungime pod de bare 155 mm
Pasi de 9 mm 17
Pas de 18 mm 8,5
Inaltime 20 mm
Latime 155 mm
Adancime 35 mm
Greutate neta 149 g
Conexiuni - borne Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 10…35 mm² rigid
Alimentare borna cu surub 1 cablu(ri) 6…35 mm² flexibil cu
Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 10…35 mm² rigid
Distributie borna cu surub 3 cablu(ri) 4…25 mm² flexibil cu
Distributie borna cu surub 11 cablu(ri) 1,5…16 mm² rigid
Distributie borna cu surub 11 cablu(ri) 1,5…10 mm² flexibil cu
Cuplu de strângere Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 6,5 mm
Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 6,5 mm
Alimentare 2,5 N.m PZ2 şurubelniţă 9,5 mm
Alimentare 2,5 N.m plat şurubelniţă 9,5 mm
Distributie 2 N.m PZ2 şurubelniţă 8,5 mm
Distributie 2 N.m plat şurubelniţă 8,5 mm
Compatibilitate gama Compact
Mediu
Standarde IEC 60947-7-1
EN/IEC 61439-1
IEC 61439-2
Grad de poluare 3
Categorie de supratensiune III
Rigiditate dielectrica 2500 V
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Culoare Alb (RAL 9003)
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.