Schneider-Electric LightCom RO
 
LJ8K09Q714
LJ8K09Q714
Demaror Nerevers. Dol Capsulat - Tesys Lj8-K - 6 - 10 A - Bobina 380 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LJ
Nume scurt al dispozitivului LJ8K
Tip produs sau componenta Enclosed DOL reversing starter
Domeniul de aplicare al aparatului Safety
Categorie de utilizare AC-3
Compozitie dispozitiv Reversing contactor
Control transformer
Întreruptor
Putere motor kW 4 kW la 380/400 V c.a. 50 Hz
Gama de reglaj a protecţiei termice 6…10 A
[Uc] control circuit voltage 24 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control Buton stop negru O
Selector switch 2 positions start negru I-II
Mushroom head push-button emergency stop rosu
Suplimentare
Numarul intrarii de cablu 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
Lăţime 175 mm
Înălţime 165 mm
Adâncime 146 mm
Greutate produs 2,65 kg
Mediu
Standarde IEC 60947-4-1
IEC 60204-1
Material Policarbonat
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529 (pentru carcasa)
Grad de protectie IK IK07 conformitate cu SR EN 60529
Caracteristica de mediu Mediu standard
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months