Schneider-Electric LightCom RO
 
LK3QU3
LK3QU3
Caracteristici
Principale
Nume scurt al dispozitivului LK3
Tipul dispozitivului de deconectare Non-fusible disconnect switch
Suplimentare
[In] curent nominal 400 A
Adâncime 6.56 in
Conexiune electrica Lugs on kit
Înălţime 12,63 in
Putere motor hp 125 hp at 240 V AC
250 hp at 480 V AC
350 hp at 600 V AC
Suport de montare Panel
Rail
Număr de poli 3
Tensiunea admisă 600 V c.a.
Sectiune transversala a arborelui 15 x 15 mm
Lăţime 11 in
Mediu
Certificari produs CSA LR703149 class 4652 04
UL listed file E191104 CCN WP2X
CE
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata