Schneider-Electric LightCom RO
 
LP1D40008JD
LP1D40008JD
TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 60 A - 12 V DC coil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LP1D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-1
Descriere poli 4P
Power pole contact composition 2 NO + 2 NC
[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit electric <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 60 A 60 °C) la <= 440 V c.a. AC-1 pentru circuit electric
Tensiune circuit de comanda 12 V c.c.
Tip bobina C.c. Standard
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 60 A la <60 °C pentru circuit electric
Irms capacitatea nominala la inchidere 800 A la 440 V pentru circuit electric conformitate cu SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 800 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 72 A la <40 °C - 10 min pentru circuit electric
165 A la <40 °C - 1 min pentru circuit electric
320 A la <40 °C - 10 s pentru circuit electric
720 A la <40 °C - 1 s pentru circuit electric
Calibrul fuzibilului asociat 80 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit
80 A gG la <= 690 V coordonare tip 2 pentru circuit electric
Impedanţă medie 1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz pentru circuit electric
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit electric 600 V CSA certificat
Circuit electric 600 V UL certificat
Durabilitate electrică 1,4 Mcycles 60 A AC-1 la Ue <= 440 V
Puterea disipată pe pol 5,4 W AC-1
Safety cover Fara
Suport de montare Sina
Placa
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 508
Certificari produs BV
CCC
CSA
DNV
EAC
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
Conexiuni - borne Circuit electric borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil fara
Circuit electric borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil fara
Circuit electric borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…35 mm²flexibil cu
Circuit electric borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…25 mm²flexibil cu
Circuit electric borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…35 mm²solid fara
Circuit electric borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…25 mm²solid fara
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid fara
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid fara
Cuplu de strângere Circuit electric 8 N.m - pornit borne cu şurub - cablu 25…35 mm² hexagonal 4 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu şurub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit electric 5 N.m - pornit borne cu şurub - cablu 1…25 mm² hexagonal 4 mm
Timp de functionare 4...19 ms deschidere
12...26 ms închidere
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanică 10 Mcycles
Maximum operating rate 3600 cic/h la <60 °C
Suplimentare
Tehnologie pentru bobine Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Limite de tensiune circuit de comanda 0.1...0.3 Uc 55 °C eliminare c.c.
0,85...1,1 Uc 55 °C operaţional c.c.
Constanta de timp 75 ms
Vârf de putere în W 22 W la 20 °C
Puterea consumată la menţinere în W 22 W la 20 °C
Mediu
Grad de protectie IP IP20 fata frontala conformitate cu SR EN 60529
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068-2-30
Grad de poluare 3
Temperatura ambiantă pentru utilizare -5…60 °C
Temperatura de depozitare -60…80 °C
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40…70 °C la Uc
Altitudinea de functionare 3000 m fără declasare
Rezistenţă la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenţă mecanică Vibraţii contactor deschis2 Gn, 5...300 Hz
Vibraţii contactor închis4 Gn, 5...300 Hz
Şocuri contactor deschis10 Gn pentru 11 ms
Şocuri contactor închis15 Gn pentru 11 ms
Înălţime 127 mm
Lăţime 85 mm
Adâncime 182 mm
Greutate produs 2,21 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months