Schneider-Electric LightCom RO
 
LR9F81
LR9F81
Releu Suprasarcina Termica Motor - Tesys Lr9 - 380 - 630 A - Clasa 10
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LRF
Nume scurt al dispozitivului LR9F
Tip produs sau componenta Releu electronic de suprasarcina termica
Aplicatie releu Protectie motor
Compatibilitate produs LC1F800
LC1F400...LC1F630
Tip retea C.a.
Clasa de declansare termica Class 10/20 conformitate cu SR EN 60947-4
Gama de reglaj a protecţiei termice 380…630 A
Functie de semnalizare Pre-alarm indicator
Suplimentare
Frecventa retea 50/60 Hz
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.c.
Limite tensiune de alimentare 17…32 V
Suport de montare Direct pe contactor
Placa
Prag de declanşare 1.05 +/- 0.06 In alarma conformitate cu IEC 60947-4-1
1.12 +/- 0.06 In declanşare conformitate cu IEC 60947-4-1
Incercare la supratensiuni tranzitorii 4 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Tip si compozitie contacte 1 NO + 1 NC
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 5 A pentru circuit de comanda
[Ue] tensiune operationala nominala 1000 V c.a. 50/60 Hz pentru circuit electric conformitate cu VDE 0110 grupa C
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit electric 1000 V c.a. conformitate cu SR EN 60947-4
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu IEC 60947-1
Sensibilitate la cadere de faza Declanşare în 4 s +/- 20 % conformitate cu IEC 60947-4-1
Resetare Resetare manuala
Tip de control Dial alb full-load current adjustment
Test button rosu
Buton reset
Buton rosu stop
Selector load balancing
Selector class 10/20
Semnalizare locala Alarma
Indicator declanşare
Compensare cu temperatura -20…70 °C
Consum de curent <= 5 mA fara sarcina
Switching capacity for alarm 0...150 mA
Maximum voltage drop <2,5 V starea închis
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu 0,75…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu 0,75…2,5 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu 0,75…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil - fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu 1…1,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu 1 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit de alarmă borne cu şurub 1 cablu 0,5…1,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - fara terminale de cablu
Circuit electric terminale cu papuci M12
Cuplu de strângere Circuit de comanda 1.2 N.m pornit borne cu şurub
Circuit de alarmă 0.45 N.m pornit borne cu şurub
Circuit electric 58 N.m pornit borne cu şurub
Înălţime 228,8 mm
Lăţime 193 mm
Adâncime 127,6 mm
Greutate produs 4,16 kg
Mediu
Standarde IEC 60947-4-1
IEC 60255-17
SR EN 60947-4-1
VDE 0660
IEC 60255-8
Certificari produs CSA
UL
Tratament protector TH
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Temperatura de utilizare -20…55 °C conformitate cu IEC 60255-8
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Altitudinea de functionare <= 2000 m fără declasare
Rezistenţă la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Rezistenţă mecanică Şocuri13 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-7
Vibraţii 5...300 Hz2 Gn conformitate cu IEC 60068-2-6
Rigiditate dielectrică 6 kV 50 Hz conformitate cu IEC 255-5
Compatibilitate electromagnetică Rezistenţă la descărcări electrostatice 6 kV în mod indirect conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistenţă la descărcări electrostatice 9 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Test de imunitate la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months