Schneider-Electric LightCom RO
 
LT3SE00BD
LT3SE00BD
Releu Sonda Ptc Tesys - Lt3 Cu Resetare Automata - 24 V - 1 Nc
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse LT3
Nume scurt al dispozitivului LT3SE
Tip produs sau componenta Unitati de protectie cu termistor
[Uc] control circuit voltage 24 V c.c.
Resetare Resetare automata
Suplimentare
Limite de tensiune circuit de comanda 0,8...1,25 Uc
Tip si compozitie contacte 1 NC tensiune simplă
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 5 A pentru ieşire releu de comandă
[Ui] tensiune nominala de izolatie Ieşire releu de comandă 500 V c.a.
[Ue] tensiune operationala nominala 250 V c.a. 50/60 Hz pentru ieşire releu de comandă
Functie de semnalizare Fara
Tip de control Resetare automata
Interschimbabilitate sonde Etichetă marcată A conformitate cu IEC 60034-11
Puterea consumata la mentinere în W 1 W
Puterea consumata la mentinere în VA 2,5 VA
Rezistenţă 1500…1650 Ohm resetare
2700…3100 Ohm declanşare
Număr de senzori de temperatură 0…6
Tensiune de intrare < 2.5 V (1500 Ohm) pentru sondele de temperatură
< 7.5 V (4000 Ohm) pentru sondele de temperatură conformitate cu IEC 60034-11
Maximum short circuit detection resistance 20 Ohm
Condiţii de utilizare Conectarea sondelor de temperatură 400 m >1 mm²
Conectarea sondelor de temperatură 300 m >0,75 mm²
[Uimp] tensiune nominală de ţinere la impuls 2,5 kV
Putere nominală în VA 100 VA la 220 V - durabilitatea electrică: 500000 cic
Capacitate de rupere 2 A la 24 V c.c. DC-13
3 A la 250 V c.a. AC-16
6 A la 120 V c.a. AC-16
Conexiuni - borne Circuit electric bornă 1 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²flexibil cu
Circuit electric bornă 1 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²solid cu
Circuit electric bornă 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit electric bornă 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Circuit electric bornă 2 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²flexibil cu
Circuit electric bornă 2 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²solid cu
Circuit electric bornă 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit electric bornă 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Cuplu de strângere 0.8 N.m
Înălţime 100 mm
Lăţime 22,5 mm
Adâncime 100 mm
Greutate produs 0,22 kg
Mediu
Standarde IEC 60034-11
VDE 0660
Certificari produs LROS (Lloyds register of shipping)
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
IP20 conformitate cu VDE 0106
Temperatura ambiantă pentru utilizare -25…60 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C conformitate cu IEC 60068-2-2
-40…85 °C conformitate cu IEC 60068-2-2
Altitudinea de functionare <= 1500 m fără declasare cu temperatura
> 1500...3000 m cu declasarea în temperatură
Rezistenta la vibratii 1 gn 25...150 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
2.5 gn 2...25 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 5 gn 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Compatibilitate electromagnetică Rezistenţă la descărcări electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistenţă la tranzienţi rapizi nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenţă la supratensiuni tranzitorii 1.2/50-8/20 nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-5
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Imunitate la microîntreruperi si caderi ale tensiunii conformitate cu IEC 61000-4-11
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months