Schneider-Electric LightCom RO
 
LTMCC004
LTMCC004
Set De 6 Punti De Suntare Pt. Montare Alaturata Tesys T - 2 X Rj45
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Jumper
Categorie de accesorii/piese separate Accesorii de comunicație
Compatibilitate gama TeSys T LTMR controler motor
TeSys T LTME modul de extensie
Suplimentare
Pasul conexiunii 40 mm
Lungime cablu 0,04 m
Conexiuni - borne 2 x conector RJ45
Greutate produs 0,12 kg
Cod compatibilitate Jumper for side by side mounting
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months