Schneider-Electric LightCom RO
 
LTMCU
LTMCU
unitate de control operator LTM CU TeSys T
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LTMCU
Tip produs sau componenta Unitate de control operator
Compatibilitate gama LTMR controler motor
Tip afisaj LCD retro-iluminat
Semnalizare locala 4 LEDs
Local control 10 push-button
Conexiune dispozitiv Connection to a LTM R controller, RJ45 conector pornit spate
Connection to a PC, RJ45 conector pornit fata
Suplimentare
Alimentare Prin controler
Maximum supply current 140 mA
Disiparea energiei 1 W
Standarde UL 60947-4-1A
CSA C22.2 No 60947-4-1
EN/IEC 61131-2
Certificari produs C-Tick
EAC
CSA
NOM
UL
CE
Compatibilitate electromagnetică Descărcare electrostatică, nivel 3 (8 kV air, 4 kV contact) (EN/IEC 61000-4-2)
Câmpuri RF radiate, nivel 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3)
Perturbații conduse de RF, nivel 3 (10 V) (EN/IEC 61000-4-6)
Supratensiuni tranzitorii, nivel 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Repetari rapide tranzitorii, nivel 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
Grad de protectie IP IP54 conformitate cu EN/IEC 60947-4-1 (front)
IP20 conformitate cu EN/IEC 60947-4-1 (spate)
Mod de montare Montajincastrat
Lăţime 117 mm
Înălţime 70 mm
Adâncime 50 mm
Greutate produs 0,4 kg
Mediu
Temperatura de utilizare -20…60 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Umiditate relativă 15…95 %
Tratament protector TC 12 humidity cycles la 55 °C conformitate cu EN/IEC 60068-2-30
Rezistenţă mecanică Şocuri15 Gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Vibraţii4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Rezistenţă la foc 650 °C conformitate cu EN/IEC 60947-1
Intarziere flacara V2 conformitate cu UL 94
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months