Schneider-Electric LightCom RO
 
LTMEV40FM
LTMEV40FM
Modul Extensie Ltm E Tesys T - 100 - 240 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys T
Nume scurt al dispozitivului LTME
Tip produs sau componenta Modul de extensie
Domeniul de aplicare al aparatului Equipment monitoring and control
Compatibilitate gama TeSys T LTMR controler motor
Alimentare Prin controler
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu EN/IEC 60947-1
690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
690 V conformitate cu UL 508
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV supply, inputs and outputs conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
6 kV current or voltage measurement circuit conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
Numar de intrare logica 4
Curent de intrare 3,1 mA la 100 V
7,5 mA la 240 V
Stare curenta 0 garantata Logic input 0...40 V şi 2...15 mA pentru 25 ms
Stare curenta 1 garantata Logic input 79...264 V şi <= 15 mA pentru 25 ms
Maximum output switching frequency 2 Hz
Maximum operating rate 1800 cic/h
Tip si compozitie contacte Fără
Metering type Imbalance voltage
Active power P, P1, P2, P3
Calculated active and reactive energy (+/- W.h, +/- VAR.h)
Voltage U21, U32, U13, V1, V2, V3
Reactive power Q, Q1, Q2, Q3
Frequency
Power factor
Precizie de masurare 1 % tensiune (100...830 V)
3 % factor de putere (cos φ > 0.6)
5 % active and reactive power
Categorie de supratensiune III
Pasul conexiunii 5,08 mm
Conexiuni - borne Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,25…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,25…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)solid fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1 mm² (AWG 24 - AWG 14)solid fara
Cuplu de strângere Circuit de comanda 0,5…0,6 N.m plat şurubelniţă 3 mm
Grad de poluare 3
Compatibilitate electromagnetică Descărcare electrostatică, 3 (8 kV air, 6 kV contact) (EN/IEC 61000-4-2)
Test de imunitate la tranzienti rapizi, nivel 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
Test de imunitate la tranzienti rapizi, level 4 (4 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
Perturbații conduse de RF (10 V) (EN/IEC 61000-4-6)
Supratensiuni tranzitorii (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Supratensiuni tranzitorii (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Supratensiuni tranzitorii (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Supratensiuni tranzitorii (4 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Supratensiuni tranzitorii (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Lăţime 45 mm
Înălţime 61 mm
Adâncime 120,7 mm
Greutate produs 0,21 kg
Cod compatibilitate LTME
Mediu
Standarde CSA C22.2 No 15
IACS E10
IEC 60947-4-1
UL 508
SR EN 60947-4-1
Certificari produs LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX
NOM
EAC
RMRoS
GL
UL
DNV
BV
RINA
KERI
C-Tick
CSA
CCC
ABS
Grad de protectie IP IP20
Tratament protector 12 x 24 hour cycles conformitate cu EN/IEC 60068-2-30
48 h conformitate cu EN/IEC 60070-2-11
TH conformitate cu EN/IEC 60068
Rezistenţă la foc 650 °C conformitate cu EN/IEC 60695-2-12
960 °C conformitate cu UL 94
Temperatura de utilizare -20…60 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Altitudinea de functionare <= 2000 m fără declasare
Rezistenţă mecanică Şocuri half sine wave acceleration15 Gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Vibraţii mounted on symmetrical rail1 Gn, 5...300 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Vibraţii plate mounted4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni