Schneider-Electric LightCom RO
 
LTMR27CFM
LTMR27CFM
Controler Motor Ltm R Tesys T - 100 - 240 V C.A. 27 A Pentru Canopen
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys T
Nume scurt al dispozitivului LTMR
Tip produs sau componenta Controler motor
Domeniul de aplicare al aparatului Equipment monitoring and control
Curentul de măsură 1,35…27 A
[Us] tensiune nominala de alimentare 100...240 V c.a. 50/60 Hz
Curentul consumat 8...62.8 mA
Limitele tensiunii de alimentare 93,5…264 V c.a.
Protocol port de comunicare CANopen
Tip magistrala CANopen ISO 1198 interfaţă, adresare 1...127, rata de transmisie 10...1000 kbit/s, SUB-D 9 cu 4 twisted shielded pairs cable
CANopen ISO 1198 interfaţă, adresare 1...127, rata de transmisie 10...1000 kbit/s, cutie de borne cu 4 twisted shielded pairs cable
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu EN/IEC 60947-1
690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
690 V conformitate cu UL 508
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
0,8 kV conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
Încercare la scurtcircuit 100 kA conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
Calibrul fuzibilului asociat 4 A gG pentru ieşire
0,5 A gG pentru circuit de comanda
Tip de protectie Overload (long time)
Power factor variation
Phase unbalance
Protectie fata de polaritate inversa
Locked rotor
Protecţie la suprasarcină termică
Protectie de scurgere la pamant
Protectie termica
Defect fază
Overload
Load fluctuation
Network and machine diagnosis type Trip history information
Starting current and time
Fault recording
Running hours counter/operating time
Motor control command recording
Phase fault and earth fault trip counters
Waiting time after overload tripping
Remaining operating time before overload tripping
Trip context information
Event recording
Numar de intrare logica 6
Curent de intrare 3,1 mA la 100 V
7,5 mA la 240 V
Stare curenta 0 garantata Logic input 0...40 V şi <= 15 mA pentru 25 ms
Stare curenta 1 garantata Logic input 79...264 V şi >= 2 mA pentru 25 ms
Maximum output switching frequency 2 Hz
Curent de sarcină 5 A la 250 V c.a. pentru logic output
5 A la 30 V c.c. pentru logic output
Permissible power 480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cic (ieşire)
30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cic (ieşire)
Maximum operating rate 1800 cic/h
Tip si compozitie contacte 1 NO + 1 NC semnal de defect
3 NO
Metering type Temperature
Earth-fault current
Phase current I1, I2, I3 RMS
Imbalance current
Average current Iavg
Precizie de masurare 5...15 % earth fault current internal measurement
1 % tensiune
3 % factor de putere
5 % earth fault current external measurement
+/- 30 min/year internal clock
0,02 temperature
1 % curent
5 % active and reactive power
Categorie de supratensiune III
Pasul conexiunii 5,08 mm
Conexiuni - borne Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,25…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,25…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)solid fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1 mm² (AWG 24 - AWG 14)solid fara
Cuplu de strângere Circuit de comanda 0,5…0,6 N.m plat şurubelniţă 3 mm
Grad de poluare 3
Compatibilitate electromagnetică Descărcare electrostatică, 3 (8 kV air, 6 kV contact) (EN/IEC 61000-4-2)
Câmpuri RF radiate, 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3)
Test de imunitate la tranzienti rapizi, nivel 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
Test de imunitate la tranzienti rapizi, level 4 (4 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi (70 %, 500 ms) (EN/IEC 61000-4-11)
Perturbații conduse de RF (10 V) (EN/IEC 61000-4-6)
Supratensiuni tranzitorii (0.5 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Supratensiuni tranzitorii (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Supratensiuni tranzitorii (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Supratensiuni tranzitorii (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Supratensiuni tranzitorii (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Supratensiuni tranzitorii (4 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Supratensiuni tranzitorii (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Lăţime 91 mm
Înălţime 61 mm
Adâncime 122,5 mm
Greutate produs 0,53 kg
Servicii Web Server web
Cod compatibilitate LTMR
Mediu
Standarde IACS E10
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
UL 508
Certificari produs NOM
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
C-Tick
ABS
ATEX
CSA
EAC
BV
GL
CCC
RMRoS
UL
KERI
RINA
Tratament protector 12 x 24 hour cycles conformitate cu EN/IEC 60068-2-30
48 h conformitate cu EN/IEC 60070-2-11
TH conformitate cu EN/IEC 60068
Rezistenţă la foc 650 °C conformitate cu EN/IEC 60695-2-12
960 °C conformitate cu UL 94
Temperatura de utilizare -20…60 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Altitudinea de functionare <= 2000 m
Rezistenţă mecanică Vibraţii1 Gn, 5...300 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Vibraţii4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Şocuri15 Gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Grad de protectie IP IP20
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni