Schneider-Electric LightCom RO
 
LTMR27DFM
LTMR27DFM
Controler Motor Ltm R Tesys T - 100 - 240 V C.A. 27 A Pentru Devicenet
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys T
Nume scurt al dispozitivului LTMR
Tip produs sau componenta Controler motor
Domeniul de aplicare al aparatului Equipment monitoring and control
Curentul de măsură 1,35…27 A
[Us] tensiune nominala de alimentare 100...240 V c.a. 50/60 Hz
Curentul consumat 8...62.8 mA
Limitele tensiunii de alimentare 93,5…264 V c.a.
Protocol port de comunicare DeviceNet
Tip magistrala DeviceNet ISO 1198 interfaţă, adresare 1...64, rata de transmisie 125...500 kbit/s, cutie de borne cu 4 twisted shielded pairs cable
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu EN/IEC 60947-1
690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
690 V conformitate cu UL 508
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
0,8 kV conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
Încercare la scurtcircuit 100 kA conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
Calibrul fuzibilului asociat 4 A gG pentru ieşire
0,5 A gG pentru circuit de comanda
Tip de protectie Protecţie la suprasarcină termică
Power factor variation
Defect fază
Overload (long time)
Protectie fata de polaritate inversa
Protectie de scurgere la pamant
Protectie termica
Locked rotor
Load fluctuation
Overload
Phase unbalance
Network and machine diagnosis type Trip history information
Trip context information
Running hours counter/operating time
Remaining operating time before overload tripping
Fault recording
Waiting time after overload tripping
Starting current and time
Phase fault and earth fault trip counters
Event recording
Motor control command recording
Numar de intrare logica 6
Curent de intrare 3,1 mA la 100 V
7,5 mA la 240 V
Stare curenta 0 garantata Logic input 0...40 V şi <= 15 mA pentru 25 ms
Stare curenta 1 garantata Logic input 79...264 V şi >= 2 mA pentru 25 ms
Maximum output switching frequency 2 Hz
Curent de sarcină 5 A la 250 V c.a. pentru logic output
5 A la 30 V c.c. pentru logic output
Permissible power 480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cic (ieşire)
30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cic (ieşire)
Maximum operating rate 1800 cic/h
Tip si compozitie contacte 1 NO + 1 NC semnal de defect
3 NO
Metering type Imbalance current
Temperature
Earth-fault current
Average current Iavg
Phase current I1, I2, I3 RMS
Precizie de masurare 5...15 % earth fault current internal measurement
1 % tensiune
3 % factor de putere
5 % earth fault current external measurement
+/- 30 min/year internal clock
0,02 temperature
1 % curent
5 % active and reactive power
Categorie de supratensiune III
Pasul conexiunii 5,08 mm
Conexiuni - borne Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,25…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,25…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)solid fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1 mm² (AWG 24 - AWG 14)solid fara
Cuplu de strângere Circuit de comanda 0,5…0,6 N.m plat şurubelniţă 3 mm
Grad de poluare 3
Compatibilitate electromagnetică Descărcare electrostatică, 3 (8 kV air, 6 kV contact) (EN/IEC 61000-4-2)
Câmpuri RF radiate, 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3)
Test de imunitate la tranzienti rapizi, nivel 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
Test de imunitate la tranzienti rapizi, level 4 (4 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi (70 %, 500 ms) (EN/IEC 61000-4-11)
Perturbații conduse de RF (10 V) (EN/IEC 61000-4-6)
Supratensiuni tranzitorii (0.5 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Supratensiuni tranzitorii (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Supratensiuni tranzitorii (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Supratensiuni tranzitorii (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Supratensiuni tranzitorii (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Supratensiuni tranzitorii (4 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Supratensiuni tranzitorii (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
Lăţime 91 mm
Înălţime 61 mm
Adâncime 122,5 mm
Greutate produs 0,53 kg
Servicii Web Server web
Cod compatibilitate LTMR
Mediu
Standarde SR EN 60947-4-1
IACS E10
UL 508
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-4-1
Certificari produs LROS (Lloyds register of shipping)
NOM
GL
C-Tick
ATEX
KERI
DNV
BV
RINA
UL
RMRoS
EAC
CCC
CSA
ABS
Tratament protector 12 x 24 hour cycles conformitate cu EN/IEC 60068-2-30
48 h conformitate cu EN/IEC 60070-2-11
TH conformitate cu EN/IEC 60068
Rezistenţă la foc 650 °C conformitate cu EN/IEC 60695-2-12
960 °C conformitate cu UL 94
Temperatura de utilizare -20…60 °C
Temperatura de depozitare -40…80 °C
Altitudinea de functionare <= 2000 m
Rezistenţă mecanică Vibraţii1 Gn, 5...300 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Vibraţii4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Şocuri15 Gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Grad de protectie IP IP20
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months