Schneider-Electric LightCom RO
 
LU6MB0B
LU6MB0B
Bloc Inversor Lu6 - 32 A - 24 V C.A. 50 - 60 Hz - Montare Separata
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LU6MB
Tip produs sau componenta Bloc inversor
Suplimentare
Mod de montare Sina
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V
440 V
500 V
690 V
Frecventa retea 40...60 Hz
Durata fazei de pornire 25 ms c.a. 50/60 Hz
15 ms c.c.
Timp de functionare 150 ms cu schimbare de direcţie
75 ms fără schimbarea direcţiei
[Uc] control circuit voltage 24 V c.a.
Consum de curent 2360 mA la 24 V c.a. I maxim la închidere
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V conformitate cu UL 508
690 V conformitate cu IEC 60947-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-6-2
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 0,34…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) flexibil cu
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) flexibil fara
Circuit de comanda borne cu şurub 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) rigid fara
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) flexibil cu
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) flexibil fara
Circuit de comanda borne cu şurub 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) rigid fara
Circuit electric borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…10 mm² (diametru extern: 4 mm) rigid fara
Circuit electric borne cu şurub 1 cablu(ri) 1…6 mm² (diametru extern: 4 mm) flexibil cu
Circuit electric borne cu şurub 1 cablu(ri) 2,5…10 mm² (diametru extern: 4 mm) flexibil fara
Circuit electric borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…6 mm² (diametru extern: 4 mm) flexibil cu
Circuit electric borne cu şurub 2 cablu(ri) 1…6 mm² (diametru extern: 4 mm) rigid fara
Circuit electric borne cu şurub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm² (diametru extern: 4 mm) flexibil fara
Cuplu de strângere Circuit de comanda 0,8…1,2 N.m plat şurubelniţă 5 mm
Circuit de comanda 0,8…1,2 N.m Philips Nr. 2 şurubelniţă 5 mm
Circuit electric 1,9…2,5 N.m plat şurubelniţă 6 mm
Circuit electric 1,9…2,5 N.m Philips Nr. 2 şurubelniţă 6 mm
Greutate produs 0,425 kg
Mediu
Standarde UL 508 tip E, cu separatoare de faze
EN 60947-6-3
IEC 60947-6-3
CSA C22.2 No 14 type E
Certificari produs GOST
GL
ABS
ASEFA
CCC
UL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
BV
ATEX
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu IEC 60947-1 (panou frontal şi borne cablate)
IP20 conformitate cu IEC 60947-1 (pe partea cealaltă)
IP40 conformitate cu IEC 60947-1 (panoul frontal în afara zonei de conectare)
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura de utilizare -25…60 °C cu LUCM
-25…70 °C cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Rezistenţă la foc 960 °C părţi care susţin componente sub tensiune conformitate cu IEC 60695-2-12
650 °C conformitate cu IEC 60695-2-12
Altitudinea de functionare 2000 m
Rezistenta la socuri 10 gn polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-27
15 gn polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la vibratii 2 gn (f= 5…300 Hz) polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenţă la descărcări electrostatice 8 kV nivel 3, în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV nivel 4, la contact conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistenţă la câmpuri radiate 10 V/m nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenţă la tranzienţi rapizi 2 kV clasă 3 legatura seriala conformitate cu IEC 61000-4-4
4 kV clasă 4 toate circuitele, cu excepţia liniei seriale conformitate cu IEC 61000-4-4
Unda de soc nedisipativa 1 kV mod serial conformitate cu IEC 60947-6-2
2 kV mod comun conformitate cu IEC 60947-6-2
Imunitate la câmpuri radioelectrice 10 V conformitate cu IEC 61000-4-6
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months