Schneider-Electric LightCom RO
 
LU6MB0FU
LU6MB0FU
Bloc Inversor Lu6 - 32 A - 110 - 240 V C.C./C.A. 50 - 60 Hz - Montare Separata
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LU6MB
Tip produs sau componenta Bloc inversor
Montare dispozitiv Separate mounting
Domeniu de utilizare al dispozitivului Motor control
[Ie] curent nominal de utilizare 38 A
[Uc] control circuit voltage 110...240 V c.a. 50/60 Hz
110...220 V c.c.
Consum de curent 1000 mA la 110...220 V c.c. I maxim la închidere
1000 mA la 110...240 V c.a. I maxim la închidere
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. circuit electric
Frecventa retea 40...60 Hz
Durata fazei de pornire 25 ms c.a.
15 ms c.c.
Timp de functionare 150 ms cu schimbare de direcţie
75 ms fără schimbarea direcţiei
Standarde EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, cu separatoare de faze
CSA C22.2 No 60947-4-1, cu separatoare de faze
Certificari produs CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marin
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu IEC 60947-6-2
600 V conformitate cu UL 60947-4-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-6-2
Mod de fixare Prinse (sina DIN)
Fixat cu suruburi (placa)
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) rigid
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² (diametru extern: 3 mm) rigid
Circuit electric borne cu surub 1 cablu(ri) 1…10 mm² (diametru extern: 4 mm) rigid
Circuit electric borne cu surub 1 cablu(ri) 1…6 mm² (diametru extern: 4 mm) flexibil cu
Circuit electric borne cu surub 1 cablu(ri) 2,5…10 mm² (diametru extern: 4 mm) flexibil fara
Circuit electric borne cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm² (diametru extern: 4 mm) flexibil cu
Circuit electric borne cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm² (diametru extern: 4 mm) rigid
Circuit electric borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm² (diametru extern: 4 mm) flexibil fara
Cuplu de strangere Circuit de comanda 0,8…1,2 N.m plat şurubelniţă 5 mm
Circuit de comanda 0,8…1,2 N.m Philips Nr. 2 şurubelniţă 5 mm
Circuit electric 1,9…2,5 N.m plat şurubelniţă 6 mm
Circuit electric 1,9…2,5 N.m Philips Nr. 2 şurubelniţă 6 mm
Latime 45 mm
Inaltime 115 mm
Adancime 113 mm
Greutate neta 0,425 kg
Cod compatibilitate LU6MB
Mediu
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu IEC 60947-1 (panou frontal şi borne cablate)
IP20 conformitate cu IEC 60947-1 (pe partea cealaltă)
IP40 conformitate cu IEC 60947-1 (panoul frontal în afara zonei de conectare)
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambientala de utilizare -25…60 °C cu LUCM
-25…70 °C cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Rezistenta la foc 960 °C părţi care susţin componente sub tensiune conformitate cu IEC 60695-2-12
650 °C conformitate cu IEC 60695-2-12
Altitudinea de functionare 2000 m
Rezistenta la socuri 10 gn polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-27
15 gn polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la vibratii 2 gn (f= 5…300 Hz) polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la descarcari electrostatice 8 kV nivel 3, în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV nivel 4, la contact conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistenta la campuri radiate 10 V/m nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV clasă 3 legatura seriala conformitate cu IEC 61000-4-4
4 kV clasă 4 toate circuitele, cu excepţia liniei seriale conformitate cu IEC 61000-4-4
Unda de soc nedisipativa 1 kV mod serial conformitate cu IEC 60947-6-2
2 kV mod comun conformitate cu IEC 60947-6-2
Imunitate la campuri radioelectrice 10 V conformitate cu IEC 61000-4-6
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 447 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 13,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 14,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 4,925 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni