Schneider-Electric LightCom RO
 
LUA1C11
LUA1C11
Contacte De Semnalizare Lua - 1Nc + 1No
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LUA1
Tip produs sau componenta Contact auxiliar
Suplimentar
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
Functie de semnalizare Semnalizare defectiuni
Buton rotativ indicatorin pozitia pregatit
[Ue] tensiune nominala de functionare <= 250 V c.a.
<= 250 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu CSA
250 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 V conformitate cu UL
[Ith] curent termic conventional in aer liber 2,5 A
Tensiune de comutatie minima 17 V
Curentul minim comutat 5 mA
Greutate neta 0,03 kg
Conexiuni - borne Borne cu surub
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 25,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1 0,200 dm
Latimea formei de impachetare 1 0,900 dm
Lungimea formei de impachetare 1 1,200 dm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni