Schneider-Electric LightCom RO
 
LUCDX6FU
LUCDX6FU
unitate de comandă av. LUCD - clasă 20 - 0,15...0,6 A - 110...220 V c.c./c.a.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Gama de produse TeSys U
Nume produs TeSys U
Nume scurt al dispozitivului LUCD
Tip produs sau componenta Unitate de control avansata
Domeniu de utilizare al dispozitivului Motor control
Motor protection
Aplicatie specifica produsului Protecţie de bază şi funcţii avansate, comunicaţie
Functie principala disponibila Protectieimpotriva suprasarcinii si scurtcircuitelor
Protectieimpotriva caderilor de faza si a dezechilibrarilor de faza
Resetare manuala
Protectie pentru defectiune de legare la pamant
Compatibilitate produs Power base LUB12
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB120
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B12FU
Reversing contactor breaker LU2B32FU
Reversing contactor breaker LU2B38FU
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a.
Frecventa retea 40...60 Hz
Tip de sarcina 3-faze motor - răcire: autoventilat
Categorie de utilizare AC-44
AC-43
AC-41
Putere motor kW 0,09 kW la 400...440 V c.a. 50/60 Hz
Rated motor current adjustment range 0,15…0,6 A
Clasa de declansare termica Clasa 20 - limita de frecvenţă: 40…60 Hz - compensarea temperaturii: -25…70 °C conformitate cu IEC 60947-6-2
Clasa 20 - limita de frecvenţă: 40…60 Hz - compensarea temperaturii: -25…70 °C conformitate cu UL 60947-1
Prag de declansare 14.2 x Ir +/- 20 %
Sensibilitate la cadere de faza Da
[Uc] control circuit voltage 110...240 V c.a.
110...220 V c.c.
Suplimentar
Limite de tensiune circuit de comanda 88...264 V pentru c.a. circuit 110...240 V în functionare
88...242 V pentru c.c. circuit 110...220 V în functionare
55 V pentru c.a. circuit 110...240 V eliminare
55 V pentru c.c. circuit 110...220 V eliminare
Consum de curent tipic 280 mA la 110...240 V c.a. I maxim la închidere cu LUB12
280 mA la 110...240 V c.a. I maxim la închidere cu LUB32
280 mA la 110...240 V c.a. I maxim la închidere with LUB38
280 mA la 110...220 V c.c. I maxim la închidere cu LUB12
280 mA la 110...220 V c.c. I maxim la închidere cu LUB32
280 mA la 110...220 V c.c. I maxim la închidere with LUB38
35 mA la 110...240 V c.a. I rms în asociere cu LUB12
25 mA la 110...240 V c.a. I rms în asociere cu LUB32
25 mA la 110...240 V c.a. I rms în asociere with LUB38
35 mA la 110...220 V c.c. I rms în asociere cu LUB12
25 mA la 110...220 V c.c. I rms în asociere cu LUB32
25 mA la 110...220 V c.c. I rms în asociere with LUB38
Disipare de caldura 2 W pentru circuit de comanda cu LUB12
3 W pentru circuit de comanda cu LUB32
3 W pentru circuit de comanda with LUB38
Timp de functionare 35 ms deschidere cu LUB12 pentru circuit de comanda
35 ms deschidere cu LUB32 pentru circuit de comanda
35 ms deschidere with LUB38 pentru circuit de comanda
50 ms închidere cu LUB12 pentru circuit de comanda
50 ms închidere cu LUB32 pentru circuit de comanda
50 ms închidere with LUB38 pentru circuit de comanda
Resetare Resetare manuala
Standarde EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, cu separatoare de faze
CSA C22.2 No 60947-4-1, cu separatoare de faze
Certificari produs CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marin
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu IEC 60947-6-2
600 V conformitate cu UL 60947-4-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-6-2
Separare sigura a circuitului 400 V SELV între circuitele de comandă şi circuitele auxiliare conformitate cu IEC 60947-1
400 V SELV între circuitele auxiliare şi de comandă şi circuitul principal conformitate cu IEC 60947-1
Mod de fixare Conectare (fata frontala)
Latime 45 mm
Inaltime 66 mm
Adancime 60 mm
Cod compatibilitate LUCD
Mediu
Grad de protectie IP IP20 panou frontal şi borne cablate conformitate cu IEC 60947-1
IP20 pe partea cealaltă conformitate cu IEC 60947-1
IP40 panoul frontal în afara zonei de conectare conformitate cu IEC 60947-1
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambientala de utilizare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Altitudinea de functionare 2000 m
Rezistenta la foc 960 °C părţi care susţin componente sub tensiune conformitate cu IEC 60695-2-12
650 °C conformitate cu IEC 60695-2-12
Rezistenta la socuri 10 gn polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-27
15 gn polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la vibratii 2 gn 5…300 Hz polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la descarcari electrostatice 8 kV nivel 3 în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV nivel 4 pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
Unda de soc nedisipativa 1 kV mod serial conformitate cu IEC 60947-6-2
2 kV mod comun conformitate cu IEC 60947-6-2
Rezistenta la campuri radiate 10 V/m 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV clasă 3 legatura seriala conformitate cu IEC 61000-4-4
4 kV clasă 4 toate circuitele, cu excepţia liniei seriale conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la campuri radioelectrice 10 V conformitate cu IEC 61000-4-6
Imunitate la microintreruperi 3 ms
Imuni la caderi de tensiune 70 % / 500 ms conformitate cu IEC 61000-4-11
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 140 g
Inaltimea formei de impachetare 1 10,5 cm
Latimea formei de impachetare 1 5,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8,5 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni