Schneider-Electric LightCom RO
 
LUCL05BL
LUCL05BL
unitate de comandă magnetică LUCL 1.25...5 A - 24 V - c.c.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys U
Nume scurt al dispozitivului LUCL
Tip produs sau componenta Unitate de comandă magnetică
Aplicatie specifica produsului Protecţia variatorului de turaţie sau a soft-starterului
Compatibilitate produs LUFC00
ASILUFC5
LUFN..
LULC09
ASILUFC51
LULC15
LULC08
LULC033
LULC031
LULC07
Categorie de utilizare AC-43
AC-41
AC-44
Putere motor kW 3 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz
2,2 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW la < 400...415 V c.a. 50/60 Hz
Gama de reglaj a protecţiei termice 1,25…5 A
[Uc] control circuit voltage 24 V c.c.
Limba Engleza - setare setare iniţială
Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă - setare setabilă
Suplimentare
Main function available Resetare manuala
Protectie la scurtcircuit
Mod de montare Conectare
Locatie de montare Partea frontala
Limite de tensiune circuit de comanda 14.5 V pentru c.c. circuit 24 V eliminare
20...27 V pentru c.c. circuit 24 V în functionare
Consum de curent tipic 130 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere cu LUB12
220 mA la 24 V c.c. I maxim la închidere cu LUB32
60 mA la 24 V c.c. I rms în asociere cu LUB12
80 mA la 24 V c.c. I rms în asociere cu LUB32
Timp de functionare 35 ms deschidere cu LUB12 pentru circuit de comanda
35 ms deschidere cu LUB32 pentru circuit de comanda
70 ms închidere cu LUB12 pentru circuit de comanda
70 ms închidere cu LUB32 pentru circuit de comanda
60 ms închidere cu LUB12 pentru circuit de comanda
60 ms închidere cu LUB32 pentru circuit de comanda
50 ms închidere cu LUB12 pentru circuit de comanda
50 ms închidere cu LUB32 pentru circuit de comanda
Tip de sarcina 3-faze motor - răcire: autoventilat - setare setare iniţială
Motor monofazat
Prag de declanşare 14.2 x Ir +/- 20 %
Resetare Resetare automata - setare: gama de setare
Manual - setare: setare iniţială
Manual - setare: gama de setare
Resetare de la distanţă - setare: gama de setare
Timp inainte de reset 1…1000 s - resetare resetare manuala sau automata - setare setabilă
120 s - resetare manual - setare setare iniţială
Informatii afisate Curent mediu (setare iniţială)
Curent mediu (setabilă)
Cauza ultimelor 5 defecte (setabilă)
Current în fază (setabilă)
Curent de fugă la pământ (setabilă)
Dezechilibru faze (setabilă)
Stare termică motor (setabilă)
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V conformitate cu UL 508
690 V conformitate cu IEC 60947-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-6-2
Separare sigura a circuitului 400 V SELV între circuitele de comandă şi circuitele auxiliare conformitate cu IEC 60947-1
400 V SELV între circuitele auxiliare şi de comandă şi circuitul principal conformitate cu IEC 60947-1
Greutate produs 0,135 kg
Mediu
Disipare de caldura 2 W pentru circuit de comanda cu LUB12
3 W pentru circuit de comanda cu LUB32
Imunitate la microîntreruperi 3 ms
Imuni la caderi de tensiune 70 % / 500 ms conformitate cu IEC 61000-4-11
Standarde UL 508 tip E, cu separatoare de faze
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
CSA C22.2 No 14 type E
Certificari produs CE
Grad de protectie IP IP20 panou frontal şi borne cablate conformitate cu IEC 60947-1
IP20 pe partea cealaltă conformitate cu IEC 60947-1
IP40 panoul frontal în afara zonei de conectare conformitate cu IEC 60947-1
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Temperatura de utilizare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -40…85 °C
Altitudinea de functionare 2000 m
Rezistenţă la foc 960 °C părţi care susţin componente sub tensiune conformitate cu IEC 60695-2-12
650 °C conformitate cu IEC 60695-2-12
Rezistenta la socuri 10 gn polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-27
15 gn polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la vibratii 2 gn 5…300 Hz polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenţă la descărcări electrostatice 8 kV nivel 3 în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV nivel 4 pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
Unda de soc nedisipativa 1 kV mod serial conformitate cu IEC 60947-6-2
2 kV mod comun conformitate cu IEC 60947-6-2
Rezistenţă la câmpuri radiate 10 V/m 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenţă la tranzienţi rapizi 2 kV clasă 3 legatura seriala conformitate cu IEC 61000-4-4
4 kV clasă 4 toate circuitele, cu excepţia liniei seriale conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la câmpuri radioelectrice 10 V conformitate cu IEC 61000-4-6
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni