Schneider-Electric LightCom RO
 
LUFN02
LUFN02
Contacte Auxiliare Luf - 2Nc
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LUFN
Tip produs sau componenta Contact auxiliar
Suplimentar
Compozitie contact auxiliar 2 NC
[Ue] tensiune nominala de functionare <= 250 V c.a.
<= 250 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu CSA
250 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 V conformitate cu UL
[Ith] curent termic conventional in aer liber 5 A
Tensiune de comutatie minima 17 V
Curentul minim comutat 5 mA
Greutate neta 0,05 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 48 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,4 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 2 30
Greutatea formei de impachetare 2 1,638 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 15 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni