Schneider-Electric LightCom RO
 
LUFN20
LUFN20
Contacte Auxiliare Luf - 2No
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LUFN
Tip produs sau componenta Contact auxiliar
Suplimentar
Compozitie contact auxiliar 2 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare <= 250 V c.a.
<= 250 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu CSA
250 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 V conformitate cu UL
[Ith] curent termic conventional in aer liber 5 A
Tensiune de comutatie minima 17 V
Curentul minim comutat 5 mA
Greutate neta 0,05 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 49 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,6 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 10 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni