Schneider-Electric LightCom RO
 
LUFV2
LUFV2
Indicatie A Blocului Functional Tesys U - Luf Pentrru Sarcina Motor 4 - 20 Ma
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LUF
Tip produs sau componenta Modul functional
Compatibilitate produs LUCC
LUCM
LUCB
LUCD
Suplimentar
Mod de montare Conectare
Locul de montare Partea frontala
Functie principala disponibila Indicatie a sarcinii motorului
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c.
Iesire analogica in curent 4…20 mA
Tip de semnal de iesire Valoare lui I medie/Ir raportin intervalul 0 - 2 pentru LUCB si LUCD
Valoare lui I medie/Ir raportin intervalul 0 - 3 pentru LUCC
Impedanta ohmica a sarcinii 100 Ohm tipic
<= 500 Ohm
Precizie de masurare +/- 10 % with multifunction control unit - rezoluţie: 1 % of Ir
+/- 6 % with advanced control unit
Pasul conexiunii 3,81 mm
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14…1 mm² flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14…1 mm² rigid fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25…0,5 mm² flexibil cu
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25…1 mm² flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14…0,5 mm² rigid fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14…0,75 mm² flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25…0,34 mm² flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5 mm² flexibil cu
Tipul cablului asociat AWG 26...AWG 16
Cuplu de strangere 0,2…0,25 N.m - cu şurubelniţa 2,5 mm plat
Greutate neta 0,05 kg
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 52 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,7 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 2 36
Greutatea formei de impachetare 2 2,09 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 15 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni