Schneider-Electric LightCom RO
 
LUFW10
LUFW10
Alarma Suprasarcina Termica A Blocului Functional Tesys U - Luf 1 No
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LUF
Tip produs sau componenta Modul functional
Compatibilitate produs LUCC
LUCB
LUCD
Suplimentar
Mod de montare Conectare
Locul de montare Partea frontala
Functie principala disponibila Alarma pentru suprasarcina termica
Compozitie contact auxiliar 1 NO
Comunicarea defectelor LED panou frontal
Functie de iesire discreta 1 NO (AC-15) la 230 V - putere: 400 VA - durata de funcţionare electrică: 100000 cic
1 NO (DC-13) la 24 V - putere: 50 W - durata de funcţionare electrică: 100000 cic
[Ith] curent termic conventional in aer liber 2 A la <70 °C
Protectie la scurtcircuit 2 A fuse gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
Pasul conexiunii 5,08 mm
Conexiuni - borne Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,2…1 mm² rigid fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25…1 mm² flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5…1 mm² flexibil cu
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,2…1,5 mm² flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,2…1,5 mm² rigid fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25…1,5 mm² flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,2…1 mm² flexibil fara
Tipul cablului asociat AWG24...AWG16
Cuplu de strangere 0,5…0,6 N.m - cu şurubelniţa 3,5 mm plat
Greutate neta 0,055 kg
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 54 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3 cm
Latimea formei de impachetare 1 10,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 2 20
Greutatea formei de impachetare 2 1,306 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 15 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni