Schneider-Electric LightCom RO
 
LVR05250A23T
LVR05250A23T
Anti Harmonic PowerLogic PFC detuned reactor, 25kvar 210Hz (4.2) 5.7% 50Hz 230V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PowerLogic
Nume scurt al dispozitivului DR
Tip produs sau componenta Bobina de acordare
Frecventa retea electrica 50 Hz
Putere reactiva nominala 25 kVAR pentru 230 V c.a. 50 Hz
Tensiune retea 230 V c.a. 50 Hz
Comanda de acordare 4,2 - 210 Hz - 5.7 % - 50 Hz
Suplimentare
Pierderi de putere 200 W
Valoarea inductantei 0,397 mH
Toleranta inductantei - 5 % to 5 % per faza
Caracteristica fundamentalei curentului 62,8 A
Curentul maxim Irms 76,6 A
Clasa de izolatie electrica Clasa B
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1,1 kV
Tensiune de incercare dielectrica 4 kV 50 Hz 1 minut
[Imp] curent permanent maxim 1.3 x I1
Spectrul curentilor armonici 2,9 % x I3
67,8 % x I5
18,6 % x I7
6,2 % x I11
Curent de rezistenta dinamic 2,2 x Isc
[Ith] curent termic conventional in aer liber 2 A la 250 V c.a. 50 Hz
Tip de instalare Instalare in interior
Tip de racire Convectie fortata
Conexiuni - borne Borna tampon
Centru de fixare 200 x 125 mm
Inaltime 220 mm
Latime 240 mm
Adancime 160 mm
Greutate neta 17,5 kg
Mediu
Standarde IEC 60068
Grad de protectie IP IP00
Altitudine de functionare <= 2000 m
Temperatura ambientala de utilizare 0…55 °C la <= 1000 m
0…50 °C la > 1000...2000 m
Temperatura ambianta medie de utilizare 50 °C la <= 1000 m (media pe 24 ore)
40 °C la <= 1000 m (media pe 1 an)
45 °C la > 1000...2000 m (media pe 24 ore)
35 °C la > 1000...2000 m (media pe 1 an)
Rezistenta climatica Umiditate relativă 20...80 %
Ceaţă salină (400 V/50 Hz) 250 ore
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 22,5 cm
Latime prima forma de impachetare 28 cm
Lungime prima forma de impachetare 30 cm
Greutate prima forma de impachetare 17,5 kg