|
|
|
LVR05X00A69T
Anti Harmonic PowerLogic PFC detuned reactor, 100kvar 210Hz (4.2) 5.7% 50Hz 690V
|
|
|
Principal
Gama
|
PowerLogic
|
Nume scurt al dispozitivului
|
DR
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina de acordare
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
|
Putere reactiva nominala
|
100 kVAR pentru 690 V c.a. 50 Hz
|
Tensiune retea
|
690 V c.a. 50 Hz
|
Comanda de acordare
|
4,2 - 210 Hz - 5.7 % - 50 Hz
|
Suplimentar
Pierderi de putere
|
600 W
|
Valoarea inductantei
|
0,913 mH
|
Toleranta inductantei
|
- 5 % to 5 % per faza
|
Caracteristica fundamentalei curentului
|
83,7 A
|
Curentul maxim Irms
|
102,1 A
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa H
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1,1 kV
|
Tensiune de incercare dielectrica
|
4 kV 50 Hz 1 minut
|
[Imp] curent permanent maxim
|
1.3 x I1
|
Spectrul curentilor armonici
|
2,9 % x I3
67,8 % x I5
18,6 % x I7
6,2 % x I11
|
Curent de rezistenta dinamic
|
2,2 x Isc
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
2 A la 250 V c.a. 50 Hz
|
Tip de instalare
|
Instalare in interior
|
Tip de racire
|
Convectie fortata
|
Conexiuni - borne
|
Borna tampon
|
Centru de fixare
|
200 x 125 mm
|
Inaltime
|
350 mm
|
Latime
|
350 mm
|
Adancime
|
220 mm
|
Greutate neta
|
42 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60068
|
Grad de protectie IP
|
IP00
|
Altitudine de functionare
|
<= 2000 m
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…55 °C la <= 1000 m
0…50 °C la > 1000...2000 m
|
Temperatura ambianta medie de utilizare
|
50 °C la <= 1000 m (media pe 24 ore)
40 °C la <= 1000 m (media pe 1 an)
45 °C la > 1000...2000 m (media pe 24 ore)
35 °C la > 1000...2000 m (media pe 1 an)
|
Rezistenta climatica
|
Umiditate relativă 20...80 %
Ceaţă salină (400 V/50 Hz) 250 ore
|
|
|