Schneider-Electric LightCom RO
 
LVR07500A69T
LVR07500A69T
Anti Harmonic PowerLogic PFC detuned reactor, 50kvar 190Hz (3.8) 7% 50Hz 690V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama PowerLogic
Nume scurt al dispozitivului DR
Tip produs sau componenta Bobina de acordare
Frecventa retea electrica 50 Hz
Putere reactiva nominala 50 kVAR pentru 690 V c.a. 50 Hz
Tensiune retea 690 V c.a. 50 Hz
Comanda de acordare 3,8 - 190 Hz - 7 % - 50 Hz
Suplimentare
Pierderi de putere 320 W
Valoarea inductantei 2,232 mH
Toleranta inductantei - 5 % to 5 % per faza
Caracteristica fundamentalei curentului 41,8 A
Curentul maxim Irms 45,2 A
Clasa de izolatie electrica Clasa H
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1,1 kV
Tensiune de incercare dielectrica 4 kV 50 Hz 1 minut
[Imp] curent permanent maxim 1.2 x I1
Spectrul curentilor armonici 3,7 % x I3
38,2 % x I5
13,6 % x I7
4,9 % x I11
Curent de rezistenta dinamic 2,2 x Isc
[Ith] curent termic conventional in aer liber 2 A la 250 V c.a. 50 Hz
Tip de instalare Instalare in interior
Tip de racire Convectie fortata
Conexiuni - borne Borna tampon
Centru de fixare 200 x 125 mm
Inaltime 270 mm
Latime 260 mm
Adancime 200 mm
Greutate neta 22 kg
Mediu
Standarde IEC 60068
Grad de protectie IP IP00
Altitudine de functionare <= 2000 m
Temperatura ambientala de utilizare 0…55 °C la <= 1000 m
0…50 °C la > 1000...2000 m
Temperatura ambianta medie de utilizare 50 °C la <= 1000 m (media pe 24 ore)
40 °C la <= 1000 m (media pe 1 an)
45 °C la > 1000...2000 m (media pe 24 ore)
35 °C la > 1000...2000 m (media pe 1 an)
Rezistenta climatica Umiditate relativă 20...80 %
Ceaţă salină (400 V/50 Hz) 250 ore
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 49,000 cm
Latime prima forma de impachetare 40,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 60,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 28,900 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 50,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 66,500 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)