|
|
|
LX1D2N7
TeSys D - contactor coil - LX1D2 - 415 V AC 50/60 Hz for 9 to 18 A contactor
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LX1D2
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
415 V c.a. 50/60 Hz
|
Rezistenta medie
|
1938 Ohm la 20 °C
|
Inductanta circuitului inchis
|
74 H
|
Compatibilitate produs
|
LC1D09...D18
|
Suplimentar
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional 0,8...1,1 Uc la 50/60 Hz 55 °C)
|
Consum de energie conectare in VA
|
70 VA 50/60 Hz 0,75 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
8 VA 50/60 Hz 0,3 20 °C)
|
Mediu
|
|