|
|
|
LX1D2V7
TeSys Deca - contactor coil - LX1D2 - 400 V AC 50/60 Hz for 9 to 18 A contactor
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LX1D2
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
400 V c.a. 50/60 Hz
|
Rezistenta medie
|
1810 Ohm la 20 °C
|
Inductanta circuitului inchis
|
64 H
|
Compatibilitate produs
|
LC1D09...D18
|
Suplimentar
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional 0,8...1,1 Uc la 50/60 Hz 55 °C)
|
Consum de energie conectare in VA
|
70 VA 50/60 Hz 0,75 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
8 VA 50/60 Hz 0,3 20 °C)
|
Mediu
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
Db
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
75 g
|
|
|