Schneider-Electric LightCom RO
 
LX9FL936
LX9FL936
Bobina Lx9-F - Tesys F - 415 - 440 V C.A. 40/400 Hz
Telemecanique
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Specific contactor coil
Nume scurt al dispozitivului LX9FL
Compatibilitate gama TeSys F LC1F contactor
TeSys F DR5TE rectifier
Compatibilitate produs DR5TE
LC1F630
Tipul circuitului de comanda C.a. la 40...400 Hz consum scazut
Tensiune circuit de comanda 415...440 V c.a. 40...400 Hz
415...440 V c.c.
Rezistenţă medie 204 Ohm de vârf la 20 °C
1670 Ohm ţinere la 20 °C
Inductanţa circuitului închis 11 H
Timp de functionare 60 ms deschidere
50 ms închidere
Durabilitate mecanică 5 Mcycles
Maximum operating rate 1800 cic/h la <70 °C
Suplimentare
Tehnologie pentru bobine Fără modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional 0,85...1,1 Uc 55 °C)
Eliminare 0.25...0.5 Uc 55 °C)
Varf de putere in VA 830 VA 40...400 Hz 20 °C)
Puterea consumată la menţinere în VA 47 VA 40...400 Hz 20 °C)
Disipare de caldura 22,8…27,8 W
Mediu
Temperatura ambiantă pentru utilizare -5…55 °C
Greutate produs 1,45 kg
Garanție contractuală
Garantie 18 luni