Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.101.25S
MGU3.101.25S
Unica - Comutator Basculant - Monodir. - 10 Ax 250 V C.A. - 1 M - Ivoriu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range of product Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Intrerupator
Prezentare dispozitiv Mecanism
Functie de comutare Simplu
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Echipament furnizat Conexiune internă de forţă
Tenta de culoare Ivory
Suplimentar
Curent nominal 10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Durabilitate electrica 10000 cic
Rezistenta de izolatie > 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operaţii 1.25 In şi 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Clapeta
Numar de module 1 modul
Lampa de veghe LED, culoare: portocaliu, consum de curent: 0.15 mA, crestere temperatură: 15 °C
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
Material ASA + PC: mechanism cover
Mod de fixare Clipsare
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Adancime 34 mm
Adancime de montaj 22 mm
Greutate neta 0,0195 kg
Temperatura ambientala de functionare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Standarde Directiva EMC
Directiva LV
EN 60669-1
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Alcool
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
Greutate colet(Lbs) 27 g
Inaltimea formei de impachetare 1 6,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 270 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4,4 cm
Latimea formei de impachetare 2 13,6 cm
Lungimea formei de impachetare 2 33,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 40
Greutatea formei de impachetare 3 1,08 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni