Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.103.18N
MGU3.103.18N
Unica - Comutator Basculant - Bidir. - 10 Ax 250 V C.A. - 1 M - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range of product Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Intrerupator
Prezentare dispozitiv Mecanism
Functie de comutare 1-pole 2-way
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Echipament furnizat Conexiune internă de forţă
Tenta de culoare White
Suplimentar
Curent nominal 10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Durabilitate electrica 10000 cic
Rezistenta de izolatie > 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operaţii 1.25 In şi 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Clapeta
Numar de module 1 modul
Lampa de veghe LED, culoare: albastru, consum de curent: 0.15 mA, crestere temperatură: 15 °C
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
Material ASA + PC: mechanism cover
Mod de fixare Clipsare
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Adancime 34 mm
Adancime de montaj 22 mm
Greutate neta 0,0207 kg
Temperatura ambientala de functionare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Standarde Directiva EMC
Directiva LV
EN 60669-1
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Alcool
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
Greutate colet(Lbs) 25 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,6 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni