Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.106.18C
MGU3.106.18C
Unica - Comutator Cu Buton - 10 A 250 V C.A. - 1 M - Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range of product Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Intrerupator
Prezentare dispozitiv Mecanism
Functie de comutare Simplu
Domeniu de utilizare al dispozitivului Intrerupator cu simbol sonerie
Tenta de culoare White
Suplimentar
Curent nominal 10 A at 250 V AC 50/60 Hz
Durabilitate electrica 40000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie > 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operaţii 1.25 In şi 1.1 Un, cos phi = 0,3
Conditii de utilizare Releu de comandă cu impuls
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Intrerupator cu revenire
Numar de module 1 modul
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
Material ASA + PC: mechanism cover
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): mechanism cover
Marcaj Simbol clopotel
Mod de fixare Clipsare
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Adancime 34 mm
Adancime de montaj 22 mm
Greutate neta 0,0173 kg
Temperatura ambientala de functionare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Standarde Directiva LV
Directiva EMC
EN 60669-1
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Alcool
Acetonă
Săpun lichid
Benzină
Rezistent UV
Ulei
Decolorant
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 28 g
Inaltimea formei de impachetare 1 6,7 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 280 g
Inaltimea formei de impachetare 2 4,4 cm
Latimea formei de impachetare 2 13,6 cm
Lungimea formei de impachetare 2 33,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3 40
Greutatea formei de impachetare 3 1,12 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 15 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months