Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.108T.25
MGU3.108T.25
Unica - Intreruptor - 10 A, 250 V C.A. - 1 M - Fildes
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Tip produs sau componenta Intrerupator
Denumire Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism
Functie de comutare 2 cai
Aplicatie comutator Jaluzea cu rola
Curent nominal 10 A at 250 V AC 50/60 Hz
Actuator Clapeta
Numar de module 1 modul
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare placa de acoperire Ivory
Suplimentar
Tip si compozitie contacte 1 C/O
Blocare mecanica Interblocaj între sus/jos
Curent nominal intrerupt 2,5 A pentru motor
Distanta de deschidere > 3 mm
Marcaj Jos
UP
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Sectiune cablu 2.5 mm² flexible cable
2.5 mm² rigid cable
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Durabilitate electrica 10000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie > 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material ASA + PC: mechanism cover
Standarde EN 60669-1
Directiva EMC
Directiva LV
Temperatura ambientala de functionare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Adancime de montaj 21 mm
Adancime 33 mm
Latime 22,4 mm
Inaltime 45 mm
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Rezistent UV
Săpun lichid
Ulei
Alcool
Decolorant
Benzină
Acetonă
Fluid de curăţare a geamurilor
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 30 g
Inaltimea formei de impachetare 1 4,1 cm
Latimea formei de impachetare 1 6,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 6,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2 10
Greutatea formei de impachetare 2 348 g
Inaltimea formei de impachetare 2 6,6 cm
Latimea formei de impachetare 2 12,4 cm
Lungimea formei de impachetare 2 18,6 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3 160
Greutatea formei de impachetare 3 5,2 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni