Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.109T.25
MGU3.109T.25
Unica - Intreruptor - 10 Ax, 250 V C.A. - 1 M - Fildes
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Tip produs sau componenta Intrerupator
Denumire Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism
Functie de comutare 2 cai
Aplicatie comutator Jaluzea cu rola
Curent nominal 10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Actuator Clapeta
Numar de module 1 modul
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare placa de acoperire Ivory
Suplimentar
Tip si compozitie contacte 1 C/O
Blocare mecanica Interblocaj între sus/jos
Curent nominal intrerupt 2,5 A pentru motor
Distanta de deschidere > 3 mm
Marcaj Jos
UP
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Sectiune cablu 2.5 mm² flexible cable
2.5 mm² rigid cable
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Durabilitate electrica 10000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie > 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material ASA + PC: mechanism cover
Standarde EN 60669-1
Directiva EMC
Directiva LV
Temperatura ambientala de functionare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Adancime de montaj 21 mm
Adancime 33 mm
Latime 22,4 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,0382 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Benzină
Alcool
Rezistent UV
Ulei
Decolorant
Săpun lichid
Acetonă
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 27,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1 41,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 66,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 66,000 mm
Offer Sustainability
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni