Schneider-Electric LightCom RO
 
MGU3.162.25
MGU3.162.25
Intrerupator bipolar, 1m, fildes
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Range of product Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Intrerupator
Prezentare dispozitiv Mecanism
Functie de comutare 2-poli 1-direcţie
Domeniu de utilizare al dispozitivului Control
Tenta de culoare Ivory
Suplimentar
Curent nominal 16 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Durabilitate electrica 5000 cic
Rezistenta de izolatie > 5 MOhm at 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operaţii 1.25 In şi 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Clapeta
Numar de module 1 modul
Conexiuni - borne Borne cu suruburi
Sectiune cablu 0…4 mm² rigid cablu
0…4 mm² flexibil cablu
Material ASA + PC: mechanism cover
Marcaj Pornit
Mod de fixare Clipsare
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Adancime 33 mm
Adancime de montaj 21 mm
Greutate neta 0,0255 kg
Temperatura ambientala de functionare 25…35 °C
Temperatura de depozitare 0…50 °C
Standarde EN 60669-1
Directiva EMC
Directiva LV
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Fluid de curăţare a geamurilor
Benzină
Rezistent UV
Acetonă
Alcool
Ulei
Decolorant
Săpun lichid
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 28,000 g
Inaltimea formei de impachetare 1 67,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 44,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 68,000 mm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months